StarTech.com

0,5m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

Productcode: UUSBHAUB50CM

  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 19 g [0.7 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 25 g [0.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 0,5m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Certificaties

Verwante producten

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M
1m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB2M
2m Micro USB Kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
3m Micro USB Kabel M/M - USB A naar Micro B
UUSBHAUB3M
3m Micro USB Kabel M/M - USB A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW