StarTech.com

1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USBAUB1MD

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB micro-B mannelijke connector met neerwaartse hoek
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De USBAUB1MD 1 m USB-naar-micro-USB-kabel met neerwaartse hoek biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw micro USB 2.0 mobiele apparaten (smartphones, digitale camera's, tablet pc's, draagbare harde schijven etc.) en uw pc of Mac®-computer, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.

Met de Micro USB-connector met neerwaartse hoek hebt u gemakkelijk toegang tot uw mobiele micro USB-apparaten, terwijl de kabel niet in de weg zit en de poort niet overmatig wordt belast.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB naar micro USB-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1 m USB-naar-micro-USB-kabel met opwaartse hoek (USBAUB1MU), die hetzelfde comfort biedt als deze kabel met neerwaartse hoek, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw micro USB-apparaat.

StarTech.com Voordeel

  • Onbeperkte toegang tot uw micro USB mobiele apparaat
  • Verminder de belasting van de connector van uw mobiele apparaat
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Voor dataoverdracht en voeding, terwijl uw micro USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 27 g [1 oz]
Hoogte product 19 mm [0.7 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht naar omlaag gericht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 33 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Certificaties

Verwante producten

2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek
USBAUB2MD
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met neerwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB50CMU
0,5 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw draagbare micro-USB-apparaten op op korte afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB1MU
1 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek
USBAUB2MU
2 m micro USB-kabel - A-naar-micro-B met opwaartse hoek

Synchroniseer of laad uw micro USB-apparaten op over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

Productondersteuning