Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMicro-USB-kabel – 1 m, blauw
Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet
Productcode: USBAUB1MBL
- Stijlvol blauw design
- Slanke micro USB-connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Hebt u genoeg van dezelfde, oude saaie zwarte kabels? Wilt u iets dat bij uw persoonlijkheid past?
De USBAUB1MBL 1 m blauwe micro USB-kabel is perfect om wat kleur aan uw leven toe te voegen en is een betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele micro USB-apparaten. Daarnaast heeft de kabel een compact design zodat u deze tijdens het opladen en synchroniseren in uw apparaat kunt steken zonder deze uit zijn hoes te moeten halen.
Stijlvol verbinding maken
De kabelkleur komt overeen met uw blauwe mobiele apparaten, maar kan ook worden gebruikt met al uw micro USB mobiele apparaten; wees dus niet bang voor de kleur en kies een van onze gekleurde micro USB-kabels zoals roze, groen, geel of blauw. U kunt de kleur kiezen die perfect bij uw smartphone of tablet past of wees creatief en bepaal uw eigen unieke look!
Gebruik deze kabel als reserve als u onderweg bent
Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel in uw laptoptas, rugzak of andere draagtas.
Gemakkelijk verbinding maken
Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een slank Micro USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.
Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB-A naar Micro-B-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Kleurdesign komt overeen met uw blauwe micro USB-smartphone of -tablet
- Laat uw mobiele digitale Micro USB-apparaat tijdens het opladen in de beschermhoes zitten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Voor het opladen en synchroniseren van uw micro USB mobiele digitale apparaten
Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2773410 | |
UPC Code | 065030858885 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Micro USB-connector is 10 mm breed en 6 mm hoog (zie tekening) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 26 g [0.9 oz] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Blauw | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 31 g [1.1 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1 m blauwe micro USB-kabel voor mobiel opladen/synchroniseren - A naar micro B |
Verwante producten
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBAUB1MBL_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.