Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMicro-USB kabel - M/M - 1 m
Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet
Productcode: USBAUB1MBK
- Slanke micro USB-connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Op zoek naar een vervangende of reserveoplaadkabel voor uw Android™ telefoon of tablet? Bent u het zat om uw apparaat telkens bij het opladen en synchroniseren uit de beschermhoes te moeten halen? Dan hebben we de perfecte stand-by-kabel voor u.
De USBAUB1MBK 1 m lange micro USB-kabel heeft dezelfde kleur als zwarte mobiele apparaten en is een betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele micro USB-apparaten. Daarnaast heeft de kabel een compact design zodat u deze tijdens het opladen en synchroniseren in uw apparaat kunt steken zonder deze uit zijn hoes te moeten halen.
Gebruik deze kabel als reserve als u onderweg bent
Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel in uw laptoptas, rugzak of andere draagtas.
Gemakkelijk verbinding maken
Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een slank Micro USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.
Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB-A naar Micro-B-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Laat uw mobiele digitale Micro USB-apparaat tijdens het opladen in de beschermhoes zitten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Voor het opladen en synchroniseren van uw micro USB mobiele digitale apparaten
Vervang de kabel die bij uw micro USB-apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2736721 | |
Tech Data - Netherlands | 4428716 | |
UPC Code | 065030858106 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Micro USB-connector is 10 mm breed en 6 mm hoog (zie tekening) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 27 g [1 oz] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 30 g [1.1 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1 m micro USB-kabel voor mobiel opladen/synchroniseren - A naar micro B |
Verwante producten
Korte micro-USB-kabel – 15 cm
Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of tablet met minder kabelwarboel
Korte micro-USB-kabel – 0,5 m
Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of tablet met minder kabelwarboel
Micro-USB-kabel – 2 m
Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet over grotere afstanden
Lange micro-USB oplaadkabel en sync kabel M/M - 24 AWG - 3 m
Laad uw energievretende mobiele apparaten op met deze 0,25 mm² Micro-USB kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.