Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek

Productcode: USBAMB2MU

Sluit uw mini USB-apparaten aan over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

Eigenschappen
  • 1 USB 'A' mannelijke connector

  • 1 USB mini-B mannelijke connector met opwaartse hoek

  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps

Meer functies . . .
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

  • Gegoten connectoren met trekontlasting

  • 2 m lange kabel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € inc BTW

ID: USBAMB2MU

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USBAMB2MU 2 m USB naar mini USB-kabel met opwaartse hoek biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw mini USB 2.0 mobiele apparaten (smartphones, digitale camera's, tablet pc's, draagbare harde schijven etc.) en uw pc of Mac®-computer, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.

Met de mini USB-connector met opwaartse hoek hebt u gemakkelijk toegang tot uw mini USB-apparaten, terwijl de kabel niet in de weg zit en de poort niet overmatig wordt belast.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB naar mini USB-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 2 m USB naar mini USB-kabel met neerwaartse hoek (USBAMB2MD), die hetzelfde comfort biedt als deze kabel met opwaartse hoek, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw mini USB-apparaat.

StarTech.com Voordeel
  • Onbeperkte toegang tot uw mini USB mobiele apparaat
  • Verminder de belasting van de connector van uw mobiele apparaat
  • Zet uw mini USB-apparaten op de gewenste plaats – max. 2 meter afstand tussen de apparaten
Toepassingen
  • Voor dataoverdracht en voeding, terwijl uw mini USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 47 g [1.7 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar omhoog gericht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 53 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
Certificaties
0,5 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
USBAMB50CMU

0,5 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek

Sluit uw draagbare mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
USBAMB1MU

1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek
USBAMB2MD

2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek

Sluit uw mini USB-apparaten aan over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.