Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

0,5 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek

Productcode: USBAMB50CMD

Sluit uw draagbare mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

Eigenschappen
  • 1 USB 'A' mannelijke connector

  • 1 USB mini-B mannelijke connector met neerwaartse hoek

  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps

Meer functies . . .
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

  • Gegoten connectoren met trekontlasting

  • 0.5 m lange kabel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € inc BTW

ID: USBAMB50CMD

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USBAMB50CMD 50 cm USB-naar-mini-USB-kabel met neerwaartse hoek biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw mini USB 2.0 mobiele apparaten (smartphones, digitale camera', tablet pc's, draagbare harde schijven etc.) en uw pc of Mac®-computer, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.

Met de mini USB-connector met neerwaartse hoek hebt u gemakkelijk toegang tot uw mini USB-apparaten, terwijl de kabel niet in de weg zit en de poort niet overmatig wordt belast.

Onze kortere mini USB-kabels zijn bij uitstek geschikt voor apparaten die op korte afstand op elkaar worden aangesloten en kunnen prima als accessoire voor uw tablet of laptop worden meegenomen.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB naar mini USB-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 50 cm USB-naar-mini-USB-kabel met opwaartse hoek (USBAUB50CMU), die hetzelfde comfort biedt als deze kabel met neerwaartse hoek, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw mini USB-apparaat.

StarTech.com Voordeel
  • Onbeperkte toegang tot uw mini USB mobiele apparaat
  • Verminder de belasting van de connector van uw mobiele apparaat
  • Lichte, draagbare kabel, prima geschikt als laptop- of tabletaccessoire
Toepassingen
  • Voor dataoverdracht en voeding, terwijl uw mini USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 16 g [0.6 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Stijl connector Recht naar omlaag gericht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 22 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 50 cm mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek
Certificaties
2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek
USBAMB2MD

2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek

Sluit uw mini USB-apparaten aan over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

0,5 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
USBAMB50CMU

0,5 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek

Sluit uw draagbare mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
USBAMB1MU

1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek

Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.