Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com0,5 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
Sluit uw draagbare mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit
Productcode: USBAMB50CMU
- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB mini-B mannelijke connector met opwaartse hoek
- Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekontlasting
- 0.5 m lange kabel
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De USBAMB50CMU 50 cm USB naar mini USB-kabel met opwaartse hoek biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw mini USB 2.0 mobiele apparaten (smartphones, digitale camera's, tablet pc's, draagbare harde schijven etc.) en uw pc of Mac®-computer, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.
Met de mini USB-connector met opwaartse hoek hebt u gemakkelijk toegang tot uw mini USB-apparaten, terwijl de kabel niet in de weg zit en de poort niet overmatig wordt belast.
Onze kortere mini USB-kabels zijn bij uitstek geschikt voor apparaten die op korte afstand op elkaar worden aangesloten en kunnen prima als accessoire voor uw tablet of laptop worden meegenomen.
Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB naar mini USB-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
Als alternatief biedt StarTech.com ook een 50 cm USB naar mini USB-kabel met neerwaartse hoek (USBAMB50CMD), die hetzelfde comfort biedt als deze kabel met opwaartse hoek, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw mini USB-apparaat.
StarTech.com Voordeel
- Onbeperkte toegang tot uw mini USB mobiele apparaat
- Verminder de belasting van de connector van uw mobiele apparaat
- Lichte, draagbare kabel, prima geschikt als laptop- of tabletaccessoire
Toepassingen
Voor dataoverdracht en voeding, terwijl uw mini USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030851350 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 16 mm [0.6 in] | |
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 19 g [0.7 oz] | |
Hoogte product | 20 mm [0.8 in] | |
Kabellengte | 0.5 m [1.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.5 m [1.6 ft] | |
Stijl connector | Recht naar omhoog gericht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 24 g [0.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 0,5 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek |
Verwante producten
1 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met opwaartse hoek
Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit
2 m mini USB-kabel - A-naar-mini-B met neerwaartse hoek
Sluit uw mini USB-apparaten aan over een langere afstand, zonder dat de kabel in de weg zit
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USBAMB50CMU_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.