StarTech.com

2m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Voor het opladen of synchroniseren van uw Samsung Galaxy Tab®-pc

Productcode: USB2SDC2M

  • Hoogwaardige Samsung 30-pins dock connector naar USB A connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Duurzaam uitgevoerd in PVC
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Samsung (30-polige) connector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26/28 AWG
Gewicht product 33 g [1.2 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 38 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2m Dock naar USB Kabel voor Galaxy Tab

Certificaties

Verwante producten

1m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
1m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Voor het opladen of synchroniseren van uw Samsung Galaxy Tab®-pc

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
3 m dockconnector-naar-USB-kabel voor Samsung Galaxy Tab
USB2SDC3M
3 m dockconnector-naar-USB-kabel voor Samsung Galaxy Tab

Laad of synchroniseer uw Samsung Galaxy Tab™ op langere afstanden, op maximaal 3 m afstand van uw computer of oplader

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW