StarTech.com

Micro USB naar USB B Adapter M/F

Laad of sluit uw Micro USB-apparaten aan via een standaard USB A-B kabelverbinding

Productcode: UUSBUSBBMF

  • Lichtgewicht en compact – goed draagbaar
  • Vermindert wirwar van bekabeling
1,99 € EUR exc BTW
2,41 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 75% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 10 g [0.4 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 91 mm [3.6 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 10 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Micro USB naar USB B Adapter M/F

Certificaties

Verwante producten

30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8 m micro USB-kabel - A-naar-rechtshoekig-micro-B

Laad of synchroniseer micro B USB-apparaten op, zonder dat de kabel in de weg zit

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

Accessoires