StarTech.com

Micro USB 5-polig naar 11-polige MHL-adapter voor Samsung

Sluit 11-polige MHL mobiele audio-/video apparaten aan op voor MHL geschikte HDTV-schermen

Productcode: S3MHADAP

  • 1 Micro USB ‘B’ 5-polige vrouwelijke connector
  • 1 Micro USB 11-polige mannelijke connector
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Connector(en)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - MHL™ (11-polig, Mobile High-Definition Link) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 5 g [0.2 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 6.3 g [0.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Samsung S3 MHL-adapter - 5-naar-11-polige converter

Certificaties

Verwante producten

3 m passieve micro USB-naar-HDMI MHL-kabel
MHDPMM3M
3 m passieve micro USB-naar-HDMI MHL-kabel

Sluit MHL mobiele audio-/video-apparaten aan op MHL-compatibele HDTV-schermen

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW