StarTech.com

USB OTG-adapterkabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Verander uw ASUS® Transformer Pad in een USB-host en sluit USB-apparaten aan (thumb drives, muizen, toetsenborden... enz.)

Productcode: ASDCOTG

  • Ondersteuning voor ASUS 40-polige apparaten met USB OTG (On-the-Go)-functie
  • 1 ASUS (40-polige) dockconnector
  • 1 vrouwtje USB-A-connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - ASUS (40-polige) connector Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 mm [0.9 in]
Draaddikte 24/30 AWG
Gewicht product 11 g [0.4 oz]
Hoogte product 5 mm [0.2 in]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152 mm [6 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 16 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm ASUS dockconnector-naar-USB OTG-adapter M/F

Certificaties

Verwante producten

Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel
UUSBOTG
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm USB kabel

Sluit uw tablet of smartphone met USB On-the-Go aan op USB 2.0-apparaten (USB-sticks, USB-muis of -toetsenbord, etc.)

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapter Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Maak van uw Samsung Galaxy Tab™ een USB-host en sluit USB-apparaten aan (geheugensticks, muizen, toetsenborden…etc.)

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW