Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB naar PS/2 toetsenbord en muis adapter - USB naar PS2 converter

Productcode: USBPS2PLATE

Voeg een externe PS/2-poort voor een toetsenbord en muis vanaf een interne USB-header

Eigenschappen
  • Ontworpen met universele connectors zodat gebruiker een van de twee PS/2 connectors kunnen gebruiken voor een toetsenbord of muis

  • Geen externe voedingsadapter vereist

  • Eenvoudige installatie en configuratie

Meer functies . . .
  • Plug-and-play-functionaliteit

  • Gebruik uw PS/2 apparaten bij nieuwere desktops of servers zonder PS/2-poorten

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € inc BTW

ID: USBPS2PLATE

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze USB naar PS/2 adapter kan worden aangesloten op een interne (moederbord) USB-poort, waardoor u twee PS/2 apparaten zoals een toetsenbord en muis, op uw low profile of standard profile desktop-pc kunt aansluiten.

De adapter is een praktische, voordelige manier om uw oudere PS/2 apparaten op een moderne computer aan te sluiten, omdat u daardoor PS/2 apparaten kunt gebruiken op een computer zonder PS/2 poorten.

Bovendien, in tegenstelling tot de meeste native PS/2 aansluitingen, wordt de USB naar PS/2 adapter aangesloten op de hostcomputer via de USB-bus - zodat hot plugging of hot swapping van uw PS/2 apparaten mogelijk is zonder het systeem opnieuw te moeten starten.

StarTech.com Voordeel
  • Overbrug de kloof tussen moderne computer en oudere PS/2 muizen en toetsenborden
  • Sluit PS/2 apparaten aan op met USB uitgeruste laptop- of desktopsystemen
  • Inclusief Standard en Low Profile beugels voor elke desktop-pc met uitbreidingssleuven.
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Any Windows operating system with a USB interface

Toepassingen
  • Biedt gebruikers de mogelijkheid om met PS/2 compatibele muizen en toetsenborden te gebruiken op computers met een USB-poort
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden USB 1.1
Connector(en)
Type connector(en) 1 - IDC (5-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Any Windows operating system with a USB interface
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Ter ondersteuning van USB-opstarten moet de USB connector in een geïntegreerde type A of header connector op het moederbord worden aangesloten
Systeem- en kabelvereisten 1x vrije USB-poort
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Fysieke eigenschappen
Lengte product 435 mm [17.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar PS2 adapterplaat
1 - Interne 4-polige kabel
1 - Low-profile bracket
1 - handleiding
Certificaties

USB 2.0-kabels (1)

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

4,5m USB 2.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 2.0-apparaat op betrouwbare wijze met nog eens 4.5 meter

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

PS/2-kabels (1)

PS/2 Keyboard/Mouse Extension Cable - M/F

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.