StarTech.com

USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter - zwart

Laad uw mobiele apparaten thuis of op reis snel op

Productcode: USB1PACVBK

  • Ondersteunt Quick Charge 2.0 voor 75% sneller opladen met compatibele apparaten
  • Sluit uw apparaten aan en laad deze op op bijna elke plaats ter wereld met de meegeleverde universele voedingsadapter (NA/UK/EU/AUS)
  • Compact design past netjes in elke draagtas
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW

Overzicht

Plant u een internationale zakenreis? Hebt u een oplader nodig waarmee u uw apparaten tijdig voor al uw vergaderingen en presentaties kunt opladen?

Nu kunt u uw mobiele apparaten in minder tijd opladen en zorgen dat u altijd voorbereid bent als u op reis bent, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of de adapter die u thuis gebruikt ook elders zal werken. Deze veelzijdige reislader wordt geleverd met uitwisselbare voedingsstekkers, waarmee u uw apparaten bijna overal ter wereld kunt aansluiten en opladen.

Daarnaast levert de adapter, bij aansluiting op apparaten die Quick Charge™ 2.0 ondersteunen, meer vermogen dan conventionel laders zodat u sneller aan de slag kunt.

Universele voedingsadapter - voor internationaal reizen

Een Samsung Galaxy Note 4 opladen in een hotelroom, met de Eiffeltoren op de achtergrond

De oplader omvat een universele voedingsadapter, die u bijna overal ter wereld in een stopcontact kunt steken. Ongeacht waar u dus heenreist, kunt u erop vertrouwen dat uw mobiele apparaten altijd geladen en gebruiksklaar zijn.

Snel opladen - Qualcomm® Quick Charge 2.0 gecertificeerd

Laad uw apparaat 75% sneller op zodat u het kunt gebruiken als u het nodig hebt. Qualcomm tests voor Quick Charge 2.0 hebben aangetoond dat een 3300 mAH batterij een compatibele smartphone in 30 minuten van 0% tot 60% oplaadt. Met conventioneel opladen werd het apparaat in dezelfde tijd slechts 12% opgeladen.

Grafiek waarin het sneller opladen van een Quick Charge 2.0 lader wordt vergeleken met een standaardlader

De lader werkt ook met apparaten die Quick Charge 2.0 niet ondersteunen, deze worden met normale snelheden opgeladen.

Compact en licht - draagbaar ontwerp

De draagbare USB-lader heeft een inklapbare Noord-Amerikaanse stekker die netjes in uw laptoptas, handtas, rugzak of andere draagzak past, dus de perfecte mobiele accessoire voor alle handbagage. Voeg daar de juiste internationale stekker voor uw bestemming aan toe en u kunt vertrekken.

Nadat u bent geland, verwisselt u gewoon de stekkers en kunt u uw mobiele apparaten op het vliegveld, in uw hotelkamer of op elke andere plaats met een stopcontact opladen.  

De USB1PACVBK wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

NB: Sommige mobiele apparaten zoals Samsung en BlackBerry hebben eigen voedingsaansluitingen, die niet compatibel zijn met aftermarket laders. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant om de compatibiliteit van de USB1PACVBK te controleren.

 

 

Toepassingen

Laad uw mobiele apparaten op, zoals Apple en Micro-USB apparaten

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Connector A 1 - NEMA 1-15 voeding (Noord-Amerika) Stekker
1 - BS 1363 Power (UK) Stekker
1 - CEE 7/16 voeding (Europlug) Stekker
1 - AS/NZS 3112 voeding (Australië) Stekker
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.35A Max
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 5 DC, 9 DC, 12 DC
Uitgangsstroom 1.8A, 1.8A, 1.35A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 41 mm [1.6 in]
Gewicht product 54 g [1.9 oz]
Hoogte product 32 mm [1.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 45 mm [1.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 140 g [4.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-poort USB-lader
1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)

Certificaties

Verwante producten

USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter -  wit
USB1PACVWH
USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter - wit

Laad uw mobiele apparaten snel op, zowel thuis als op reis

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - zwart
30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit
USB2PACWH
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

‎Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MB
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
Micro-USB-kabel – 2 m
USBAUB2MBK
Micro-USB-kabel – 2 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet over grotere afstanden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW