StarTech.com

USB-lader met Quick Charge 2.0 - USB reisadapter - wit

Laad uw mobiele apparaten snel op, zowel thuis als op reis

Productcode: USB1PACVWH

  • Ondersteunt Quick Charge 2.0 voor 75% sneller opladen met compatibele apparaten
  • Sluit uw apparaten aan en laad deze op op bijna elke plaats ter wereld met de meegeleverde universele voedingsadapter (NA/UK/EU/AUS)
  • Compact design past netjes in elke draagtas
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Connector A 1 - NEMA 1-15 voeding (Noord-Amerika) Stekker
1 - BS 1363 Power (UK) Stekker
1 - CEE 7/16 voeding (Europlug) Stekker
1 - AS/NZS 3112 voeding (Australië) Stekker
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.35A Max
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 5 DC, 9 DC, 12 DC
Uitgangsstroom 1.8A, 1.8A, 1.35A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 41 mm [1.6 in]
Gewicht product 108 g [3.8 oz]
Hoogte product 3.2 cm [1.3 in]
Kleur Wit
Lengte product 45 mm [1.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 146 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-poort USB-lader
1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)

Certificaties

Verwante producten

2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - zwart
30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit
USB2PACWH
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

‎Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MB
3 m lange zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
Micro-USB-kabel – 2 m
USBAUB2MBK
Micro-USB-kabel – 2 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet over grotere afstanden

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW