StarTech.com

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

Productcode: USB3SPLATE

  • Voeg gemakkelijk twee SuperSpeed USB 3.0-poorten toe aan een computer
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Connector B 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 190.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 65 g [2.3 oz]
Hoogte product 20.000
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 500 mm [19.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 70 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Certificaties

Verwante producten

2-poort Inbouwpaneel USB 3.0 Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F
USB3SPNLAFHD
2-poort Inbouwpaneel USB 3.0 Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F

Breid een USB 3.0 moederbordaansluiting uit naar twee in een paneel monteerbare USB 3.0-poorten van het type A

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
4-poorts USB A vrouwelijke sleufplaatadapter
USBPLATE4
4-poorts USB A vrouwelijke sleufplaatadapter

Voeg vier USB 2.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
2-poorts USB A vrouwelijke low-profile Slot Plate Adapter
USBPLATELP
2-poorts USB A vrouwelijke low-profile Slot Plate Adapter

Voegt twee externe USB 2.0 poorten toe aan uw kleine-vormfactor-pc

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USBPLATE
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg twee USB-aansluitingen toe aan een moederbord

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel monteerbare USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW