StarTech.com

5m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 5 meter

Productcode: USB3AAEXT5M

  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • Gevoed via de USB-poort
Bekijk meer
  • Inclusief externe universele voedingsadapter
  • Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
  • Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen
89,99 € EUR exc BTW
108,89 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit 4 of minder USB3AAEXT5M -apparaten op elkaar aan voor meer verlenging
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.35 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 10
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5 mm [0.2 in]
Gewicht product 250 g [8.8 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 22.8 cm [9 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 460 g [16.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 5m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
1 - Universele voedingsadapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaties

Verwante producten

3m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB3AAEXT3M
3m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 3 meter

82,99 € exc BTW
100,42 € inc BTW
10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
USB3AAEXT10M
10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Verleng de afstand van een USB 3.0-apparaat met nog eens 10 meter

127,99 € exc BTW
154,87 € inc BTW

Accessoires