Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comComputervoedingskabel - C13 naar C20, 2,5 mm², 91 cm
Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid
Productcode: PXTC13C20143
- Geschikt voor 125 V bij 15 A
- 2,5 mm² snoer
- UL-, RoHS-compatibel
Deze C13-naar-C20-voedingskabel van StarTech.com heeft een 2,5 mm² draad die geschikt is voor hoog-vermogenverbindingen, waardoor het de perfecte oplossing is voor serverapplicaties en aansluiting van een Power Distribution Unit (PDU).
Ontworpen en gemaakt van hoogwaardige materialen wordt deze PXTC13C20143 voedingskabel gedekt door onze levenslange garantie.
Toepassingen
- Sluit uw server aan op een PDU
- Breid de verbinding tussen uw server en PDU uit met 91 cm
StarTech.com Voordeel
- Maximale bezettingsgraad, voor grotere apparaten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
2908371
UPC Code
065030860567
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 3 | |
Type kabel | SJT | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - IEC 60320 C13 voeding | |
Connector B | 1 - IEC 60320 C20 voeding | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | UL Listed | |
Voeding | ||
Ingangsspanning | 125 AC | |
Ingangsstroom | 15 A | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 14 AWG | |
Gewicht product | 228 g [8 oz] | |
Kabellengte | 0.9 m [3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 0.9 m [3 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 38 mm [1.5 in] | |
Package Length | 29 cm [11.4 in] | |
Package Width | 14.5 cm [5.7 in] | |
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 234 g [8.3 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 91 cm, 2,5 mm² computervoedingskabel - C13 naar C20 |
Verwante producten
Voedingskabelverlenging voor computer 91 cm 2,5 mm² - C14-naar-C13-voedingskabel
Verleng de voedingsaansluiting van uw server naar een stroomverdeler met 91 cm
Computervoedingskabel - C19 naar C20, 2,5 mm², 91 cm
Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
PXTC13C20143_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.