StarTech.com

2 m 3-punts laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel

Voed of laad uw laptop via een geaard Europees stopcontact

Productcode: PXTNB3SEU2M

  • 1x CEE 7/7 (Schuko) EU-voedingsplug
  • 1x IEC 320 C5 (Mickey Mouse)-connector
  • Geschikt voor 250 V bij 2,5 A
  • VDE, RoHS goedgekeurd
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - CEE 7/7 voeding (Europees) Stekker
Connector B 1 - IEC 60320 C5 voeding
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 2.5 A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 0.75mm2
Gewicht product 205 g [7.2 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 214 g [7.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m Laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor EU

Certificaties

Verwante producten

1 m 3-polige laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel
PXTNB3SEU1M
1 m 3-polige laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel

Voed uw laptop vanuit een geaard Europees stopcontact

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW