Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

30cm Standaard Computervoeding Verlengkabel - C14 naar C13

Productcode: PXT1001

Verleng uw voedingsaansluiting met 30 cm

Eigenschappen
  • Een C14-stekker en een C13-contrastekker geschikt voor 125V bij 10A

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € inc BTW

ID: PXT1001

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De PXT1001 verlengkabel van C14 naar C13 is voorzien van een vrouwelijke connector die wordt aangesloten op uw monitor of printer e.d. en een mannelijke connector die wordt aangesloten op een andere voedingskabel, zodat u de verbinding tussen uw apparaten en het stopcontact met 30 cm kunt verlengen.

Deze verlengkabel is deskundig ontworpen en gefabriceerd uit hoogwaardig materiaal, en wordt geleverd met onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Verleng de verbinding tussen uw randapparaten (monitoren, printers, etc.) en het stopcontact met 30 cm
  • Een hoogwaardige vervanging voor versleten of zoekgeraakte voedingskabels
  • Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
  • Verleng de voedingskabel van uw computer met 30 cm
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Connector(en)
Type connector(en) 1 - IEC 60320 C13 voeding
1 - IEC 60320 C14 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 125 AC
Ingangsstroom 10 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm Standaard Computervoeding Verlengkabel - C14 naar C13
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.