StarTech.com

60cm Standaard Computervoeding Verlengkabel - C14 naar C13

Verleng de voedingsaansluiting van uw computer met 61cm

Productcode: PXT1002

  • IEC-320-C14 (mannetje) naar IEC-320-C13 (vrouwtje) voedingsaansluiting
  • Geschikt voor 125 V bij 10 A
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabel SVT
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - IEC 60320 C14 voeding
Connector B 1 - IEC 60320 C13 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 125 AC
Ingangsstroom 10 A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 71 g [2.5 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 0.6 m [2 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.6 m [2 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 60cm Standaard Computervoeding Verlengkabel - C14 naar C13

Certificaties

Verwante producten

1,8 m standaard computervoedingsverlengkabel - C14 naar C13
PXT100
1,8 m standaard computervoedingsverlengkabel - C14 naar C13

Verleng uw voedingsaansluiting met 1,8 m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT1003
3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend your Computer Power Connection Distance by 3ft

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW