StarTech.com

1 m standaard voedingskabel voor computer - C14 naar C13

Verleng uw voedingsaansluiting met 1 m

Productcode: PXT1001M

  • IEC-320-C14 (mannetje) naar IEC-320-C13 (vrouwtje) voedingsaansluiting
  • Geschikt voor 250V bij 5A
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - IEC 60320 C13 voeding
Connector B 1 - IEC 60320 C14 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 5 A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 185 g [6.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m standaard voedingskabelverlenging voor computer – C14 naar C13

Certificaties