StarTech.com

1 m standaard laptop-voedingskabel - EU naar C7 voedingskabel

Voed uw laptop vanuit een Europees stopcontact

Productcode: PXTNB2SEU1M

  • Geschikt voor 250 V bij 2,5 A
  • VDE, RoHS goedgekeurd
  • Volledig gevormde stekkers met trekontlasting
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 2
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - CEE 7/16 voeding (Europlug) Stekker
Connector B 1 - IEC 60320 C7 voeding (niet-gepolariseerd)
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 2.5 A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 0.75mm2
Gewicht product 57 g [2 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 65 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m standaard laptop-voedingskabel - EU naar C7

Certificaties

Verwante producten

2m Standaard Laptop Voedingskabel - EU naar C7
PXT101NBEU
2m Standaard Laptop Voedingskabel - EU naar C7

Een mobiele kabeloplossing om uw laptop van stroom te voorzien

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW