Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK - BS-1363 naar C5 klaverbladvoedingskabel

Productcode: PXTNB3SUK1M

Voed uw laptop vanuit een geaard Brits stopcontact

Eigenschappen
  • Geschikt voor 250 V bij 2,5 A

  • Volledig gevormde stekkers met trekontlasting

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € inc BTW

ID: PXTNB3SUK1M

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De PXTNB3SUK1M 1 m lange laptop-voedingskabel beschikt over één BS 1363 (type G) Britse voedingsstekker en één 3-polige C5-connector, waardoor hij een geschikte vervangingskabel is voor een HP, Toshiba of andere compatibele laptop met een klaverblad/C5-voedingsaansluiting.

Ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid wordt deze klaverbladvoedingskabel gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Een geschikte reserve-/vervangende voedingskabel die perfect is voor gebruik onderweg met geaarde Britse stopcontacten
  • Duurzame, betrouwbare performance met de levenslange garantie van StarTech.com
Toepassingen
  • Reserve-/vervangende laptopvoedingskabel voor geaarde Britse stopcontacten
  • Verleng de aansluitafstand tussen uw laptop en het stopcontact met 1 m
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - BS 1363 Power (UK) Stekker
Connector B 1 - IEC 60320 C5 voeding
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 2.5 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 0.75mm2
Gewicht product 155 g [5.5 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 160 g [5.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m lange laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK - BS-1363 naar C5
Certificaties
1,8 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK
PXTNB3SUK6

1,8 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK

Breid de afstand tussen uw laptop en het stopcontact uit met 1,8 m

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

2 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK - BS-1363 naar C5 klaverbladvoedingskabel
PXTNB3SUK2M

2 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK - BS-1363 naar C5 klaverbladvoedingskabel

Voed uw laptop vanuit een geaard Brits stopcontact

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.