StarTech.com

15 cm 4-Pin naar 8-Pin EPS Voedingsadapter met LP4 - F/M

Sluit uw voeding zonder EPS aan op een EPS-moederbord

Productcode: EPS48ADAP

  • De kabellengte van 15 cm vermindert de wirwar van draden in de behuizing
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - ATX 12 V P4 voeding (4-polig, v 2.x) Vrouwelijk
1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Connector B 1 - ATX 12 V EPS-voeding (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 22 g [0.8 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 27 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm 4-Pin naar 8-Pin EPS Voedingsadapter met LP4 - F/M

Certificaties