StarTech.com

15 cm 4-pins Molex naar SATA Voedingskabel Adapter

Voed een SATA harde schijf via een conventionele LP4- voedingsaansluiting

Productcode: SATAPOWADAP

  • Kabellengte van 15 centimeter
  • Sluit een Serial ATA harde schijf aan op een standaard interne voedingsconnector – SATA (15 pins) naar 4-pins Molex (LP4)
  • Voed uw Serial ATA harde schijf via een standaard Molex-aansluiting van uw voeding
  • Voldoet aan de Serial ATA 3.0-standaard
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Connector B 1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Opslagtemperatuur 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Vochtigheid 40%-60%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 13 g [0.5 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Lengte product 160 mm [6.3 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 219.5 mm [8.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 17 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6 in LP4 naar SATA voedingskabeladapter

Certificaties

Verwante producten

6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Voed een SATA- en een LP4-apparaat via een enkele LP4-voedingsconnector

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter
PYO2LP4SATA
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30cm LP4 naar 2x Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA
PYO2LP4LSATA
30cm LP4 naar 2x Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F
PYO2LSATA
15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F

Voeg een extra SATA-stopcontact aan uw PC-voeding toe

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
30cm LP4 naar 2x Haakse Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA
PYO2LP4LSATR
30cm LP4 naar 2x Haakse Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F
PYO2SATA
15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F

Voeg aan extra SATA-voedingsaansluiting toe aan uw voeding

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M

Sluit een IDE harde schijf aan op een SATA-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30 cm SATA-naar-LP4-voedingskabeladapter - F/M
LP4SATAFM12
30 cm SATA-naar-LP4-voedingskabeladapter - F/M

Voed een LP4 Molex-apparaat via een SATA Power-verbinding met de voedingsbron van uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding
LP4SATAFM
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding

Voorzie een IDE-schijf van stroom via een SATA-voedingsaansluiting.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
4-pins Molex-naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm
SATAPOWADPL
4-pins Molex-naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm

Voorzie een SATA harde schijf van stroom via een conventionele LP4- voedingsaansluiting

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
LP4 naar 2x LP4 Voedingskabel Y-adapter M/F
PYO2L
LP4 naar 2x LP4 Voedingskabel Y-adapter M/F

Sluit twee LP4-randapparaten (CD/DVD-ROM drives etc.) aan op een enkele LP4-connector

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW

Accessoires