StarTech.com

15cm SATA Voeding naar 8-pins PCI Express Videokaart Voeding Verloopkabel

Zet twee 15-pins SATA-voedingsaansluitingen om naar een 8-pins voedingsaansluiting van een PCI Express-videokaart

Productcode: SATPCIEX8ADP

  • 1x 8-pins PCI Express-connector (vrouwtje) naar 2x 15-pins SATA-connectoren (mannetjes)
  • Lengte van 15 cm voor een grotere flexibiliteit
  • Vergulde SATA-connectoren
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 2 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Connector B 1 - PCI Express voeding (8-polig, v 2.x) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 31.2 mm [1.2 in]
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 15 g [0.5 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 23 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm SATA Voeding naar 8-pins PCI Express Videokaart Voeding Verloopkabel

Certificaties

Verwante producten

15cm SATA Voeding naar 6-pins PCI Express Videokaart Voeding Verloopkabel
SATPCIEXADAP
15cm SATA Voeding naar 6-pins PCI Express Videokaart Voeding Verloopkabel

Zet twee 15-pins SATA-voedingsaansluitingen om naar een 6-pins voedingsaansluiting van een PCI Express-videokaart

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW