Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

30 cm interne 2-polige IDC moederbord-headerkabel - HDD LED-kabel F/F

Productcode: IDC2PIN12

Sluit de systeemstatus-LED’s aan op uw moederbord of schijfcontroller

Eigenschappen
  • 30 cm lange kabel

  • Twee 2-polige vrouwelijke IDC-moederbord-headerconnectors

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € inc BTW

ID: IDC2PIN12

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De IDC2PIN12 moederbord/HDD-LED-kabel heeft twee 2-polige IDC-headerconnectors, waardoor u de LED-paneelstatuslampjes van uw systeem op uw moederbord of harde-schijf-controller kunt aansluiten.

Dankzij de 30 cm lange kabel kan de IDC2PIN12, indien nodig, kunt u de kabels op de gewenste plaats binnen de systeembehuizing aanleggen.

Deze duurzame 2-polige headerkabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Leg uw kabels op de door u gewenste plaats binnen de systeembehuizing aan, met een 30 cm lange kabel
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Sluit een frontpaneel-LED aan op de moederbord-header
  • Sluit elk apparaat dat 2-polige IDC-connectors vereist, aan op uw moederbord of harde-schijf-controller
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - IDC (2-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Connector B 1 - IDC (2-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5 mm [0.2 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 4 g [0.1 oz]
Hoogte product 2.4 mm [0.1 in]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 6 g [0.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm Interne 2-pins IDC Moederbord Aansluitkabel – F/F
Certificaties
45 cm Interne 2-pins IDC Moederbord Aansluitkabel – LED Kabel F/F
IDC2PIN18

45 cm Interne 2-pins IDC Moederbord Aansluitkabel – LED Kabel F/F

Sluit de systeemstatus-LED’s aan op uw moederbord of schijfcontroller

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

15cm USB 2.0 Kabel - USB A naar 4-pins Moederbord Aansluitkabel F/F
USBMBADAPT

15cm USB 2.0 Kabel - USB A naar 4-pins Moederbord Aansluitkabel F/F

Sluit interne USB-apparaten rechtstreeks aan op een moederbord

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

45 cm 45 cm Interne 5-pin USB IDC moederbord aansluitkabel - F/F
USBINT5PIN

45 cm 45 cm Interne 5-pin USB IDC moederbord aansluitkabel - F/F

Sluit een USB-hub of kaartlezer op het voorpaneel rechtstreeks aan op het moederbord

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.