StarTech.com

PCI Express 6-polig naar 8-polige voedingsadapterkabel

Sluit een standaard 6-polige PCI Express voedingsconnector op de voeding aan op 8-polige ATI- en NVidia-videokaarten

Productcode: PCIEX68ADAP

  • 1 6-polige PCIe vrouwelijke voedingsconnector
  • 1 8-polige PCIe mannelijke voedingsconnector
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - PCI Express voeding (6-polig, v 1.x) Vrouwelijk
Connector B 1 - PCI Express voeding (8-polig, v 2.x) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 14 g [0.5 oz]
Kleur Geel
Lengte product 155 mm [6.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 19 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd PCI Express 6-polig naar 8-polige voedingsadapterkabel

Certificaties