Home Kabels Thunderbolt 3

Thunderbolt 3 kabels & adapters

Thunderbolt™ 3 is de 'USB-C™ die alles doet.' Het maakt gebruik van de USB Type-C™ om meer snelheid, pixels, vermogen en protocollen te bieden dan elk ander type verbinding.

Eén Thunderbolt 3-kabel kan vier maal de databandbreedte (40 Gbps) en twee maal de videobandbreedte van elke andere huidige standaard bieden. Het heeft ook voldoende vermogen voor het opladen van uw laptop.

Thunderbolt 3 kabels van StarTech.com worden grondig getest en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

9 Resultaten
Thunderbolt 3 naar Thunderbolt adapter - Windows en Mac
TBT3TBTADAP
Thunderbolt 3 naar Thunderbolt adapter - Windows en Mac

Gebruik eerste generatie Thunderbolt en Thunderbolt 2 apparaten met uw nieuwe Thunderbolt 3 computer

112,99 € exc BTW
136,72 € inc BTW
1m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps
TBLT3MM1MA
1m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps

Thunderbolt™ 3 USB-C™ kabel | Dual 4K of Full 5K | Thunderbolt gecertificeerd

86,99 € exc BTW
105,26 € inc BTW
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en DP  compatibel - 0.5m - wit
TBLT34MM50CW
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en DP compatibel - 0.5m - wit

Biedt vier maal de data transmissiesnelheid van elke andere kabel, en levert uw apparaten tegelijkertijd stroom

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort  compatibel - 1m - wit
TBLT3MM1MW
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort compatibel - 1m - wit

Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort  compatibel - 2m - wit
TBLT3MM2MW
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort compatibel - 2m - wit

Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
2m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps
TBLT3MM2MA
2m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps

Thunderbolt™ 3 USB-C™ kabel | Dual 4K of Full 5K | Thunderbolt gecertificeerd

102,99 € exc BTW
124,62 € inc BTW
1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt/USB/DisplayPort compatibel
TBLT3MM1M
1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt/USB/DisplayPort compatibel

Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
2m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB, en DisplayPort compatibel
TBLT3MM2M
2m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB, en DisplayPort compatibel

Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en Displayport  compatibel - 0.5m
TBLT34MM50CM
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en Displayport compatibel - 0.5m

Biedt vier maal de data transmissiesnelheid van elke andere kabel, en levert uw apparaten tegelijkertijd stroom

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW