StarTech.com

USB-C kabel met Power Delivery (100W/5A) - M/M - 4 m - USB 2.0 - USB-IF gecertificeerd

Voorzie uw USB-C™ apparaten van stroom over langere afstand

Productcode: USB2C5C4M

  • USB-IF gecertificeerd
  • Biedt 5 A uitgangsvermogen voor het snel opladen van uw mobiele apparaten of het voeden van uw USB-C laptop
  • Biedt 4 meter kabel lengte
Bekijk meer
  • Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
23,99 € EUR exc BTW
29,03 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Voeding
Power Delivery 100W
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/26 AWG
Gewicht product 219 g [7.7 oz]
Kabellengte 4 m [13.1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 4 m [13.1 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 229 g [8.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - usb-c kabel

Certificaties

Verwante producten

1m USB-C kabel M/M - USB 2.0 - USB Type C kabel
USB2CC1M
1m USB-C kabel M/M - USB 2.0 - USB Type C kabel

Voorzie uw USB-C™ apparaten van stroom

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
USB-C kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF gecertificeerd
USB2CC2M
USB-C kabel - M/M - 2 m - USB 2.0 - USB-IF gecertificeerd

Voorzie uw USB-C™ apparaten van stroom

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW