Kwaliteitsstandaard

Kwaliteit

We weten dat kritische betrouwbaarheid en het maximaliseren van uptime essentieel is voor IT-professionals. Producten van StarTech.com ondergaan strenge tests, wat resulteert in een betrouwbaarheid van 98,2%, evenals de ondersteuning met toonaangevende garanties van de industrie om te garanderen dat ze u nooit in de steek laten.

Compatibiliteit en betrouwbaarheid worden aangetoond door middel van onze vele industriële certificeringen en samenwerking met toonaangevende organisaties, allemaal ondersteund door gratis technische ondersteuning voor en na de verkoop. Hier ziet u een aantal toonaangevende industriële en beschermde technologische genootschappen waar StarTech.com toe behoort.

Certificaten Logos

StarTech.com is voortdurend geregistreerd als een ISO9001 organisatie sinds mei 1998 en is momenteel geregistreerd voor de ISO9001:2015 norm. Meer informatie hier:

SGS System Certification - ISO 9001
StarTech.com ISO 9001 certificaten (PDF):