StarTech.com

2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Bedien 2 computers met dubbele hoge-resolutie DisplayPort-aansluiting via een enkele console

Productcode: SV231DPDDUA

  • Dubbele DisplayPort-aansluitingen - geen adapter nodig
  • Ondersteunt resoluties van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
  • Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
Bekijk meer
  • Ondersteuning voor 7.1-kanaals digitale HD-audio via de DisplayPort-aansluiting
  • 3,5 mm 2-kanaals stereo audio en microfoon
  • Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur
  • Geen installatie van drivers of software nodig
  • Onafhankelijk van besturingssysteem
  • Omschakelen per knopdruk of sneltoets
  • Volledige plug-and-play-ondersteuning via USB
  • Zelf in te stellen scantijdintervallen
  • Audio kan onafhankelijk worden geschakeld
  • Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
  • Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
  • Voldoet aan VESA en CEA
  • Compacte uitvoering met aansluitingen aan de achterzijde
369,99 € EUR exc BTW
447,69 € EUR inc BTW

Overzicht

De SV231DPDDUA 2-poort USB Dubbele DisplayPort KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub combineert de digitale weergavenormen van de volgende generatie met naadloze KVM-bediening, zodat u kunt omschakelen tussen 2 dubbele DisplayPort-systemen. Ook ideaal voor systemen met een enkele DisplayPort-uitgang en een tweede videobron, zoals DVI of HDMI, met behulp van een voordelige adapter. Met de dubbele KVM-switch kunt u meerdere computers bedienen voor multimediatoepassingen met hoge resoluties tot 2560x1600 (bij 60 Hz) met DisplayPort HD-audio, evenals 2-kanaals analoge audio en microfoon-ingang. Geschikt voor hoogwaardige statische weergave, zoals medische toepassingen (MRI, röntgen, etc.) met een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Veelzijdige audio-ondersteuning via de digitale meerkanaals DisplayPort HD-audio of 3,5 mm stereo analoge audio
  • Via de geïntegreerde USB 2.0-hub kan randapparatuur worden gedeeld, wat de kosten bespaart van dubbele apparaten (printers, scanners, etc.)
  • Veelzijdige KVM-oplossing die prima werkt met (Mini) DisplayPort-naar-DVI/HDMI-adapters; perfect voor video-weergave via een dubbele DisplayPort of DisplayPort met DVI of HDMI, inclusief MacBook®-connectiviteit

Toepassingen

Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking met behulp van een Mac of PC

Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden

Voor aandelenhandel via twee beeldschermen

Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-aansluiting voor satelliettopografie-systemen

Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 2
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DisplayPort
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
DVI-ondersteuning Ja - Dual-Link
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties WQXGA - 2560 x 1600
Maximum aantal gebruikers 1
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Groen - online
2 - Rood - PC geselecteerd
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 161 mm [6.3 in]
Diepte product 100 mm [3.9 in]
Gewicht product 734 g [25.9 oz]
Hoogte product 57.5 mm [2.3 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1300 g [45.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort dubbele DisplayPort KVM-switch
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz

Krijg toegang tot dual monitor computers en twee gedeelde USB-randapparaten vanaf één werkstation

501,99 € exc BTW
607,41 € inc BTW
2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio
SV231DPUA
2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio

Bedien twee computers vanaf een enkele console met hoge-resolutie DisplayPort®-video, USB toetsenbord, muis en audio

292,99 € exc BTW
354,52 € inc BTW
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio
SV431DPUA
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio

Gebruik één toetsenbord, muis en DisplayPort-beeldscherm met vier HD-multimediasystemen

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
4-Poorts DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 - 4K 30Hz
SV431DPU3A2
4-Poorts DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 - 4K 30Hz

Bedien vier DP computers met één console met de geïntegreerde USB 3.0 hub voor het delen van extra randapparaten

566,99 € exc BTW
686,06 € inc BTW
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211DPUA
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee DisplayPort®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset

125,99 € exc BTW
152,45 € inc BTW
2-poorts DisplayPort KVM switch - USB 2.0 - 4K
SV231DPU2
2-poorts DisplayPort KVM switch - USB 2.0 - 4K

Bedien twee met DisplayPort, USB uitgeruste pc's met één beeldscherm, toetsenbord en muis

125,99 € exc BTW
152,45 € inc BTW

Accessoires