StarTech.com

2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 2 DVI, met USB uitgeruste pc's met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

Productcode: SV231DVIUDDM

  • USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen
  • Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
  • Ondersteunt DDC kopiëren en emulatie naar alle poorten
Bekijk meer
  • Inclusief twee 1,8 m KVM-kabels (USB/DVI)
  • Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
  • One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
  • Geen software of drivers nodig
283,99 € EUR exc BTW
343,63 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Maximum aantal gebruikers 1
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - PC-keuzeindicators
4 - Sneltoetskeuzeindicators
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.4A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2.0A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 530 g [18.7 oz]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 16.5 cm [6.5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM-switch
2 - 1,8 m USB DVI-D KVM-kabels
1 - Upgradekabel voor firmware
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB VGA KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels
SV431USBDDM
4-poorts USB VGA KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 4 VGA pc's met USB met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

386,99 € exc BTW
468,26 € inc BTW
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DVIUA
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis, luidsprekers en DVI-monitor tussen twee multimediacomputers

189,99 € exc BTW
229,89 € inc BTW
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV231DVIUAHR
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien twee DVI-multimediacomputers met hoge resolutie vanaf een enkele console

256,99 € exc BTW
310,96 € inc BTW

Accessoires