StarTech.com

HDMI over glasvezel KVM console-extender – USB or PS2 – 1 KM

Bedien toetsenbord en muis terwijl u het HDMI-scherm van een pc of KVM switch bekijkt op een afstand van max. 1 km via glasvezelkabels

Productcode: SV565FXHD

  • Lang verbindingsafstanden met ondersteuning van HDMI-consoleverlenging tot 1 km van uw computer
  • Briljante beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition tv-resoluties tot 1920x1080 (1080p) en pc-resoluties tot 1920x1200
  • Brede compatibiliteit door ondersteuning van single mode- en multimode-glasvezeltrajecten
Bekijk meer
  • Lokale zender- en remote ontvangerunits meegeleverd
  • Compatibel met PS/2- en USB-computers
  • Geen software of drivers nodig
  • Verlengt meerdere signalen, inclusief toetsenbord en muis, samen met digitale video en audio
1 291,99 € EUR exc BTW
1 563,31 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB en PS/2
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype HDMI
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
IP-controle Nee
Max. overdrachtsafstand 1 km (0.6 mi)
Maximale digitale resoluties 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
MTBF 190000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk Input
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk Output
1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Output
1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk Output
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Reset LED (extender & ontvanger)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.25A
Vermogensopname 15W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 cm [5.1 in]
Gewicht product 560 g [19.8 oz]
Hoogte product 2.8 cm [1.1 in]
Lengte product 13.2 cm [5.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 37.1 cm [14.6 in]
Package Width 23.3 cm [9.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.1 kg [4.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Basiseenheid
1 - Console-eenheid
1 - PS/2 Y-kabel
1 - Externe IR-sensorset
1 - 2 m SC-SC glasvezelkabel
2 - universele voedingsadapters (NA, EU, GB, ANZ)
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m
SV565UTPUL
Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m

Bedien een KVM of server tot op 300 m afstand.

577,99 € exc BTW
699,37 € inc BTW

Accessoires