Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media

Productcode: SV1108IPPWEU

Controleer een server of PC op afstand via internet, met ingebouwde voedingsbeheer op afstand en RS232

Eigenschappen
  • Volledige besturing op BIOS-niveau van een afstandsbedieningssysteem via het internet

  • Ingebouwde 1-poorts aan/uit-schakelaar voor in-/uitschakeling op afstand

  • Ondersteunt USB of PS/2 toetsenbord en muis

Meer functies . . .
  • Ondersteuning van resoluties tot 1600x1200

  • Inclusief alle noodzakelijke KVM-kabels

  • USB Virtual Media-poort voor schijfemulatie en bestandsoverdracht, inclusief volledige installatie op afstand van applicaties en besturingssystemen

  • Op browser gebaseerd inloggen voor compatibiliteit met de meeste besturingssystemen

  • Java client beschikbaar voor Windows®-systemen

  • Tot de beveiligingsfunctie behoren o.a.: SSL-gecodeerd inloggen, IP/MAC filtering, wachtwoordbeveiliging, codering (56-bits DES, 168-bits 3DES, 256-bits AES, 128-bits RC4) en externe authenticatie (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory)

  • RS-232 consoleondersteuning voor Telnet of SSH-terminaltoegang

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ACENL
Beschikbaar in
538,99 € EUR exc BTW
652,18 € inc BTW

ID: SV1108IPPWEU

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de SV1108IPPWEU 1-poorts Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media kunt u een USB- of PS/2-server op afstand via een LAN of het internet besturen, en kunt u de op afstand bedienbare aan/uit-schakelaar bedienen om de switch, indien nodig, in of uit te schakelen.

De 1-poorts KVM over IP omvat alle noodzakelijke KVM-kabels en biedt KVM-besturing vanaf BIOS-niveau. Reboot, bewaak het gehele bootproces en communiceer gemakkelijk met uw aangesloten systeem, terwijl u met de geïntegreerd 1-poorts switch de server op afstand kunt in- of uitschakelen. Dankzij de RS232-ondersteuning kunt u ook een serieel consoleapparaat via Telnet of SSH aansluiten.

Met Virtual Media kunt u bestanden uitvoeren via USB vanaf de externe console alsof deze zich op de plaatselijke, aangesloten server bevonden. Perfect voor het op afstand updaten en patchen van stuurprogramma's en het installeren van applicaties of besturingssystemen.

Het op Java gebaseerde browserhulpprogramma garandeert dat de IP externe besturingseenheid compatibel is met vele huidige internetbrowsers, en bijna elk verkrijgbaar besturingssysteem.

Meerdere geïntegreerde beveiligingsfuncties zorgen voor een betrouwbaar 1-poorts IP KVM-aansluiting, inclusief wachtwoordbeveiliging, IP/MAC-adresfiltering, externe authenticatie (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory) en geavanceerde codering (56-bits DES, 168-bits 3DES, 256-bits AES, 128-bits RC4).

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel
  • KVM over IP biedt volledige externe toegang met besturing op BIOS-niveau
  • Schakel de server op afstand in of uit met de geïntegreerde IP-aan/uit-schakelaar
  • Veilig verbinding maken met geavanceerde codering en authenticatieondersteuning
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Toegang op afstand tot een voor de missie kritieke server
  • BIOS-toegang op afstand tot servers op colocatiefaciliteiten en bij internetproviders
  • Kleine tot middelgrote bedrijven die toegang tot individuele servers nodig hebben zonder inbreuk op de veiligheid van anderen
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB en PS/2
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Beveiligingsmogelijkheden 128-bit SSL-encryptie
3DES
AES
DES
IP-filter
MAC-adresfilter
RC4
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Ja
Maximale analoge resoluties 1600x1200 @ 60Hz
Ondersteunde protocollen RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory
TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP, PPP
Ondersteunde resoluties 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1152x864, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480
Poortselectie-ondersteuning Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten De aangesloten server- en externe gebruikerscomputers kunnen elk besturingssysteem gebruiken dat compatibel is met Sun Java Runtime Environment (JRE) 6, update 3 of hoger
Tot de browsers waarvoor op afstand inloggen wordt ondersteund, behoren o.a.: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla en Netscape. Raadpleeg de producthandleiding voor de compatibele versienummers
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 10/100 Mbps (oranje/groen)
1 - Power
1 - Verbinding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.5 A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 5.3 DC
Uitgangsstroom 2.4 A
Vermogensopname 6.3
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 82 mm [3.2 in]
Gewicht product 869 g [30.7 oz]
Hoogte product 42 mm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 310 mm [12.2 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2.2 kg [4.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - IP KVM-switch met in-/uitschakeling op afstand
1 - Consolekabel
1 - PS/2 KVM-kabel
1 - USB 2.0 Virtual Media-kabel
1 - USB KVM-kabel
1 - Rekmontageset
1 - Voedingsadapter
1 - Instructiehandleiding (op cd)
1 - Software-CD
1 - Verkorte handleiding
Certificaties

Cat6-kabels (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

1,8 m Cat 6 blauwe gegoten RJ45 UTP gigabit Cat6 netwerkkabel - 1,8 m patchkabel

Leg Gigabit-netwerkverbindingen met Power-over-Ethernet-functionaliteit

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

DB9-kabels en DB25-kabels (1)

Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m
MXT1002MBK

Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 2 m

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.