StarTech.com

USB Crash Cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Draagbare KVM console | VGA Video | 1920 x 1200 60Hz | inclusief kabels

Productcode: NOTECONS02

  • Krijg toegang tot elk VGA- en USB-systeem direct vanaf uw laptop via de KVM console adapter
  • Snelle installatie met meegeleverde kabels en directe besturing op BIOS niveau
  • Deel troublehoot informatie en problemen met video-opnames met 1920 x 1200 bij 60 Hz
Bekijk meer
  • Eenvoudige zelfgevoede mobiliteit zonder externe voedingsadapter
  • Verhelp eenvoudig problemen met bi-directionele bestandsoverdracht tussen lokale en verder gelegen computers
610,99 € EUR exc BTW
739,30 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Hot-Key Selection Nee
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 909000
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 tot 10.15
Linux 2.6 naar 4.11 alleen LTS versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Als u werkt met een Linux-apparaat, is deze adapter alleen compatibel met standaard QWERTY toetsenborden met Amerikaans-Engelse configuratie
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding
1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB)
1 - Host/server-videoverbinding (VGA)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 74 mm [2.9 in]
Diepte product 115 mm [4.5 in]
Gewicht product 170 g [6 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 416 mm [16.4 in]
1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 30.3 cm [11.9 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 363 g [12.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB crash cart adapter
1 - USB A naar Mini-B kabel
1 - USB-software sleutel

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 tot 10.15
Linux 2.6 naar 4.11 alleen LTS versies

Certificaties

Verwante producten

KVM-Console via USB 2.0 Draagbare Laptop Adapter
NOTECONS01
KVM-Console via USB 2.0 Draagbare Laptop Adapter

Maak van een laptop een console voor headless servers, pc's, geldautomaten en nog veel meer

543,99 € exc BTW
658,23 € inc BTW
USB 2.0 KVM console - draagbare laptop Crash cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname
NOTECONS02X
USB 2.0 KVM console - draagbare laptop Crash cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Gebruik deze USB crash cart adapter om uw laptop te veranderen in een draagbare KVM console voor toegang tot servers, pinautomaten en kiosken met bestandsoverdracht en video-opname

660,99 € exc BTW
799,80 € inc BTW
2-poort KVM console adapter - laptop naar server
SV231USBLC
2-poort KVM console adapter - laptop naar server

Verander uw laptop direct in een 2-poorts KVM console, door hem op deze in een rack gemonteerde crash cart adapter aan te sluiten

955,99 € exc BTW
1 156,75 € inc BTW
KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0
SVUSB3DSA
KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0

Beheer en draag bestanden over tussen twee Windows-computers met één toetsenbord en muis

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW

Accessoires