Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1U Rack montagesteunen voor de SV841DUSBI KVM switch

Productcode: 841RACKBRKT

Monteer de SV841DUSBI KVM switch in een standaard serverrack, in een enkele of tweevoudige configuratie

Eigenschappen
  • Ondersteunt configuraties met 1 of 2 apparaten naast elkaar

  • Inclusief alle vereiste installatieschroeven

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € inc BTW

ID: 841RACKBRKT

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de 841RACKBRKT 1U rack montagesteunen voor de SV841DUSBI KVM switch kunt u uw SV841DUSBI IP KVM in een standaard serverrack monteren.

Ontworpen voor eenvoudige installatie en veelzijdigheid bevat deze rack montageset de vereiste onderdelen om één KVM in uw rack te monteren of twee KVM's naast elkaar in een rack te monteren. Geschikt voor de StarTech.com 8-poorts USB VGA IP KVM switch (SV841DUSBI).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Bespaar bureau- of tafelruimte door apparatuur in een rack te monteren
Toepassingen
  • Monteer 1 of 2 SV841DUSBI IP KVM's in een standaard server rack of -kast
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 562 g [19.8 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 514 g [18.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Lange steun
2 - Korte steunen
6 - M5 rekschroeven
8 - M4x8 mm schroeven
6 - M4x8 mm vleugelschroeven
1 - Handleiding
Certificaties
1U Rackmount Brackets for KVM Switch (SV431 Series)
SV431RACK

1U rack montagesteunen voor KVM switch (SV431-serie)

Monteer een 1U KVM-switch van de SV431-serie in uw serverrack of serverkast

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW

Drivers en downloads

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.