Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,80 m Ultradun 3-in-1 PS/2 KVM-kabel
Sluit VGA-video en een PS/2-toetsenbord/muis aan via een enkele dunne KVM-kabel
Productcode: SVECON6
- 3-in-1 geïntegreerde KVM-kabel vermindert de wirwar van bekabeling
- Verbindt VGA, PS/2-toetsenbord en -muis door middel van een enkele kabel
- Videokabel is gemaakt van mini-coaxkabel voor een uitstekende beeldkwaliteit
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De professionele 3-in-1 PS/2 KVM-kabels van StarTech.com zijn speciaal ontworpen om te worden gebruikt met uw StarView KVM-switch of Server Afstandsbediening en integreren de benodigde PS/2- en VGA-aansluitingen in een enkele kabel – een opgeruimd geheel met behoud van uitstekende prestaties.
Deze 1,80 meter lange 3-in-1 PS/2 KVM-kabel is ultradun uitgevoerd in materiaal van hoge kwaliteit. Deze kabel is ontworpen op betrouwbaarheid en een lange levensduur en wordt geleverd met levenslang garantie door StarTech.com
StarTech.com Voordeel
- Uniek ontwerp voor een minimum aantal benodigde kabels
- Met levenslange garantie door StarTech.com.
Toepassingen
Voor gebruik met de universele KVM-switches van StarTech.com
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1584218 | |
Tech Data - Netherlands | 4462011 | |
UPC Code | 065030789868 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk | |
2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk | ||
Fysieke eigenschappen | ||
Kabellengte | 1.8 m [6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1.8 m [6 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Dunne 3-in-1 PS/2 KVM-kabel 1,8 m |
Accessoires
8-poorts USB PS/2 KVM switch module voor rack mount LCD consoles
Verbeter of vervang de KVM-module op uw LCD-console van StarTech.com door bediening van acht USB- of PS/2-computers, of gebruik de module met een apart(e) PS/2-toetsenbord en -muis met VGA-scherm
16-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD
Bedien tot 16 computers via USB of PS/2 met één toetsenbord, muis en monitor
4-Poort PS/2 KVM-switch Set met Kabels Zwart
Bedien 4 PS/2-computers met VGA-video met behulp van deze complete KVM-set incl.bekabeling
8-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD
Bedien tot 8 computers via USB of PS/2 met één toetsenbord, muis en monitor
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- SVECON6_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
It can be difficult to tell which ones are right for the KVM switch you are interested in. How can you tell which KVM cables you require? How can you tell if a KVM switch requires proprietary cables? How do these cables work?
Standard KVM Switches and Cables
Note: You will need one bundle of KVM cables per computer you want to connect to the KVM switch.
Standard KVM switches have no special cable requirements. If you have spare video and PS/2 or USB cables, you can use them to hook up the KVM switch to your computers. StarTech.com still sells KVM cable packages, but they are just for the convenience of buying them in bundles and usually involve some savings. Keep in mind that even if you have some of the cables you need, it still might be advantageous to buy the bundle.
KVM Switches with Opposite Gender Video Connections
Some KVM switches use male video connections for the computers and female video connections for the console ports. In this case you simply need a video extension cable, or a KVM cable package appropriate to the KVM switch. This is so you cannot accidentally plug cables from your computer into the console ports.
KVM Switches Requiring Proprietary Cables
KVM switches can also use proprietary KVM cables to connect to the individual computers. This is often done with larger KVM switches and KVM switches intended for a server environment. These cables use a proprietary pinout which does not conform to the video standard in use, as the cable carries both the video and PS/2 or USB data along a single cable.
If you are unsure whether or not you need special cables, complete the following:
- Check the Technical Specifications tab on the individual product pages for What's in the Box. This section lists everything that comes with your purchase, and your KVM switch might come with the cables.
- Check the Accessories tab. This section lists potential accessories for the product you are looking at. StarTech.com will list the appropriate KVM cables for the KVM switch here.
- Check the Gallery and look at a picture of the back of the KVM switch.
Note: If there are no PS/2 or USB ports on the back of the KVM switch other than for the console, you will require proprietary cables.
If at this point you require further assistance in deciding which cables to purchase with your StarTech.com KVM switch, contact our technical support team.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.