Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-ACU10M compatibel - QSFP+ direct aansluitbare kabel - 10 m

Productcode: QSFPH40GAC10

Nieuw

Sluit uw Cisco 40GbE QSFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, actieve Twinax koperen kabel

Eigenschappen
  • 100% Cisco-compatibel, gelijkwaardig aan de Cisco QSFP-H40G-ACU10M kabel

  • Voordelig alternatief voor glasvezelmodules

  • Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Meer functies . . .
  • 0,25 mm², 100 ohm impedantie

  • Hot-swappable met glasvezelmodules

  • Voldoet aan SFF-8436-connector standaard

  • Laag energieverbruik: < 0,5 W

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

INGNL TEDANL
Beschikbaar in
973,99 € EUR exc BTW
1 178,53 € inc BTW

ID: QSFPH40GAC10

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze 40G QSFP+ kabel biedt wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbare prestaties. Hij is gemaakt volgens MSA-specificaties en volledig getest voor gegarandeerde naadloze compatibiliteit.

Deze actieve twinaxiale kabel is een volledig hot pluggable oplossing, die 40 gigabit Ethernet-toepassingen ondersteunt via QSFP+ (Quad Small Form-Factor Pluggable) poorten.

Ontworpen voor high-speed verbindingen, is deze kabel bedoeld voor toepassing op gemiddelde afstand zoals voor netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

De QSFPH40GAC10 wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com en is een betrouwbare vervangende kabel voor de Cisco® QSFP-H40G-ACU10M.

Toepassingen
  • Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
  • Directe serververbindingen tussen racks of netwerk schakelconnecties
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Type kabel Active Copper Cable
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 520 g [18.4 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 10 m [32.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 10 m [32.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 570 g [20.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Certificaties
Nieuw
Cisco QSFP-H40G-ACU5M compatibel - QSFP+ direct aansluitbare kabel - 5 m
QSFPH40GACU5

Cisco QSFP-H40G-ACU5M compatibel - QSFP+ direct aansluitbare kabel - 5 m

Sluit uw Cisco 40GbE QSFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, actieve Twinax koperen kabel

686,99 € exc BTW
831,26 € inc BTW

Nieuw
Cisco QSFP-H40G-ACU7M compatibel - QSFP+ direct aansluitbare kabel - 7 m
QSFPH40GACU7

Cisco QSFP-H40G-ACU7M compatibel - QSFP+ direct aansluitbare kabel - 7 m

Sluit uw Cisco 40GbE QSFP+ netwerkapparaten aan met deze voordelige, actieve Twinax koperen kabel

809,99 € exc BTW
980,09 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.