Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1U 19 inch Rackmount LCD-console - USB + PS/2

Productcode: RKCONS1901EU

Centrale bediening van een server of KVM-switch met deze in een 1U-rack monteerbare USB PS/2 LCD-console

Eigenschappen
  • Helder 19 inch Active Matrix TFT-scherm

  • Ondersteuning van VGA video-ingang

  • Compatibel met USB of PS/2 pc's en KVM's

Meer functies . . .
  • Duurzaam 1U in een rek te monteren design

  • OSD-functie (On Screen Display) voor LCD-scherm

  • Inclusief beveiligingsfuncties zoals poortvergrendeling en autoscan

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
1 506,99 € EUR exc BTW
1 823,46 € inc BTW

ID: RKCONS1901EU

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De RKCONS1901EU 1U 19 inch in een rek te monteren LCD-console biedt een compleet toetsenbord-, video- en muisbesturingspunt, netjes geïntegreerd in slechts 1U rek-/kastopslagruimte - complete KVM-bediening direct bij het serverrek.

Dankzij de duurzame, compacte 1U-constructie kan het scherm van deze rekconsole, als het niet wordt gebruikt, net zoals een laptop worden ingeklapt en weer in het serverrek worden geschoven op de stevige stalen rails (meegeleverd). Het geïntegreerde sleutelslot biedt extra beveiliging, waardoor onbevoegde toegang tot de aangesloten computers wordt verminderd.

Voor gecombineerde bediening vanaf een comfortabele plaats kan de KVM-rekconsole worden aangesloten op bijna elke multipoorts KVM switch voor de bediening van meerdere servers/computers. Zo ontstaat een schaalbare KVM-bedieningsoplossing waarmee u zelf kunt bepalen welk type KVM switch het beste past bij uw technische behoeften en budget.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Compact 1U design neemt 90% minder ruimte in beslag dan een standaard, in een kast gemonteerd toetsenbord, scherm en muis
  • Stevige stalen constructie en hoogwaardige schuifrails garanderen een lange, onderhoudsvrije levensduur en betrouwbare bediening van uw apparatuur
  • Een toetsblokkering voorkomt toegang tot het toetsenbord of LCD-schermlade voor een veilige serverbeheeroplossing die voorkomt dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot uw kritieke apparatuur
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Gecentraliseerde bediening van tientallen pc's en servers bij gebruik van de optionele KVM
  • Maak efficiënter gebruik van de ruimte van bestaande kasten
  • Beheer in kasten gemonteerde servers
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB en PS/2
Paneeltype Active matrix TFT LCD
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Schermgrootte 19in
Vergrendeling Ja
Prestaties
Beeldverhouding Standaard (4:3)
Contrastverhouding 1000:1
Dot-pitch-ondersteuning 0.294 x 0.294 mm
Gezichtshoek 176° (H), 170° (V)
Helderheid 250 cd/m²
IP-controle Nee
Kleurdiepte 24-bits, 16,7 M kleuren (Truecolor)
Maximale analoge resoluties 1280x1024(SXGA)@60Hz
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 60.000 uur
Poortselectie-ondersteuning Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Reactietijd 5ms
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Vermogensopname 48
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 480 mm [18.9 in]
Gewicht product 13.7 kg [30.3 lb]
Hoogte product 45 mm [1.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 575 mm [22.6 in]
Maximale montagediepte 800 mm [31.5 in]
Minimale montagediepte 555 mm [21.9 in]
Type behuizing Robuust staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 19.5 kg [43.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1U LCD-rekconsolelade
1 - Montagerails - set
1 - Consolekabelset
1 - Voedingskabel
1 - Set sleutels
1 - Bevestigingsschroeven
1 - Handleiding
1 - Handleiding op CD
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.