Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

European Replacement Power Adapter For 1UCABCONS

Productcode: CABCONSPAEU

Replace, or keep a spare 12V DC (4 A) rack console power adapter on hand

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
25,99 € EUR exc BTW
31,45 € inc BTW

ID: CABCONSPAEU

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

This Replacement (European) Power Adapter is specifically designed for StarTech.com's DuraView 1UCABCONS console series, offering a convenient and cost-effective way to replace a defective, damaged, or missing power adapter.

Toepassingen
  • Replace defective, damaged, or missing power adapter for the 1UCABCONS series consoles.
  • Accessories the KVM switch modules for independent use
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 1.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 4A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 0.4 kg [0.9 lb]
Hoogte product 32 mm [1.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 110 mm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Power Adapter
Certificaties
8-poorts USB PS/2 KVM switch module voor rack mount LCD consoles
CAB831HD

8-poorts USB PS/2 KVM switch module voor rack mount LCD consoles

Verbeter of vervang de KVM-module op uw LCD-console van StarTech.com door bediening van acht USB- of PS/2-computers, of gebruik de module met een apart(e) PS/2-toetsenbord en -muis met VGA-scherm

398,99 € exc BTW
482,78 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.