StarTech.com

1U 16 poorts KVM console voor server rack - 17"

Bedien tot 16 VGA servers of KVM switches met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

Productcode: RKCONS1716K

  • Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
  • Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
  • Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van tot 16 servers
Bekijk meer
  • Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
  • Resoluties tot 1280x1024
1 976,99 € EUR exc BTW
2 392,16 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 16
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
Paneeltype Active matrix TFT LCD
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Schermgrootte 17in
U-hoogte 1U
Vergrendeling Nee
Prestaties
Beeldverhouding 5:4
Contrastverhouding 1000:1
Dot-pitch-ondersteuning 0.264 x 0.264 mm
Gezichtshoek 170° (H), 160° (V)
Helderheid 250 cd/m²
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Kleurdiepte 8-bits, 16,7 M kleuren
Maximale analoge resoluties 1280 x 1024
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 50.000 uren
Ondersteunde resoluties Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Reactietijd 5ms
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - 15 Pin High Density D-Sub Vrouwelijk Input
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk Input
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen 16 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Indicatoren
LED-indicatoren 16 - Green/Red - Online/Selected LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5A
Vermogensopname 23W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 10% ~ 80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44.8 cm [17.6 in]
Gewicht product 13.7 kg [30.3 lb]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kabellengte 6 ft
Kleur Zwart
Lengte product 58.1 cm [22.9 in]
Maximale montagediepte 90 cm [35.4 in]
Minimale montagediepte 56 cm [22 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 21 kg [46.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM console
16 - KVM kabels
8 - M5 kooimoeren
8 - M5 schroeven
5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - montagerails
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1901
1 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

1 272,99 € exc BTW
1 540,32 € inc BTW
1U 1 poorts KVM console voor server rack - 17.3
RKCONS17HD
1U 1 poorts KVM console voor server rack - 17.3" - 1080p HD

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde HD KVM console

1 484,99 € exc BTW
1 796,84 € inc BTW
1U 1 poorts KVM console voor server racks - 17
RKCONS1701
1U 1 poorts KVM console voor server racks - 17"

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rack console

1 156,99 € exc BTW
1 399,96 € inc BTW
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1908K
8 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde LCD KVM lade

1 889,99 € exc BTW
2 286,89 € inc BTW
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19
RKCONS1916K
16 poorts rack monteerbare VGA KVM console - 19" - 1U

Bedien uw server of KVM switch met een gecentraliseerde rackmonteerbare KVM console

2 092,99 € exc BTW
2 532,52 € inc BTW

Accessoires