StarTech.com

12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 32" / 80 cm - scharnierende behuizing

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

Productcode: RK1232WALHM

  • Bespaar ruimte door uw servers of netwerkapparatuur aan de wand te monteren
  • Scharnierdeuren voor probleemloze toegang tot de kast
  • Beveilig uw cruciale apparatuur met een afgesloten behuizing
Bekijk meer
  • Installeer uw apparatuur gemakkelijk met verstelbare montagerails
  • Geschikt voor uw diepe rackgemonteerde apparatuur dankzij een montagediepte tot 80 cm
  • Inclusief 1U schap and klittenbandkabelbinder
738,99 € EUR exc BTW
894,18 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze 12U server- of netwerk rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren, in een veilige behuizing met een scharnierdeur aan de achterkant voor eenvoudige toegang tot uw apparatuur. De behuizing heeft een verstelbare montagediepte van 7,5 tot 80 cm voor een robuuste opslagoplossing voor uw rackgemonteerde apparatuur.

Voor een goede stabiliteit van uw zwaarste apparatuur ondersteunt dit rack met 4 montagestijlen een hoger gewicht per U dan racks met 2 stijlen, met een totale maximale belasting van 90 kg.

Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Gemakkelijk toegang tot uw servers en netwerkapparatuur

Het aan de wand te monteren netwerk rack vereenvoudigt toegang tot uw apparatuur en kabels gemakkelijk, dankzij een scharnier aan de achterkant waardoor de behuizing van de wand kan worden gedraaid. Door de behuizing 180° gedraaid te installeren, kunt u de draairichting van het scharnier omkeren zodat de behuizing van links of rechts, afhankelijk van uw voorkeur, kan worden geopend.

De 12U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Beveilig uw apparatuur

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen.

Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails. De server rack behuizing is 80 cm diep voor maximale compatibiliteit met uw diepere rackgemonteerde apparatuur.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

De RK1232WALHM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie-opslagplaatsen of reparatiecentra

Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt

Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Ja
Front Door Reversible and/or Removable Verwijderbaar
Reversible
Industriestandaarden EIA-310-D
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Circle, Threaded
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - 12-24
Rack type Met 4 stijlen
Side Panel(s) Key Lock Ja
Side Panels Reversible and/or Removable Verwijderbaar
Verwijderbaar
Style Wandmonteerbaar
Tools Included Nee
Type achterdeur Massief staal
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staalgaas
Type zijpaneel Staalgaas
U Markings Ja
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Optioneel
Ventilatoren 2 - 120 mm
Vergrendeling Ja
Wandmonteerbaar Ja
Wielen Optioneel
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets
Fysieke eigenschappen
Breedte product 610 mm [24 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Hoogte product 637 mm [25.1 in]
Interne breedte 595 mm [23.4 in]
Interne diepte 84.8 cm [33.4 in]
Interne hoogte 540 mm [21.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 850 mm [33.5 in]
Maximale montagediepte 700 mm [27.6 in]
Minimale montagediepte 60 mm [2.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 59 kg [130.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - aan de wand te monteren behuizing
1 - 1U schap
1 - rol met klittenband kabelbinders
48 - 12-24 kooimoeren
48 - 12-24 schroeven
2 - sleutels deur
2 - sleutels zijpaneel
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

161,99 € exc BTW
196,01 € inc BTW
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

407,99 € exc BTW
493,67 € inc BTW
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
4U 19
RK419WALLV
4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

998,99 € exc BTW
1 208,78 € inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 24
RK1224WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 24" / 60 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, met een behuizing met scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

601,99 € exc BTW
728,41 € inc BTW
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK1520WALHM
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

584,99 € exc BTW
707,84 € inc BTW
18U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK1820WALHM
18U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

773,99 € exc BTW
936,53 € inc BTW
26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK2620WALHM
26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

1 029,99 € exc BTW
1 246,29 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 17
RK12WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 17" / 43 cm - scharnierende behuizing

Bevestig uw servers, netwerk- en telecomapparatuur veilig aan de wand, met deze ventilerende, afsluitbare behuizing

472,99 € exc BTW
572,32 € inc BTW

Accessoires