StarTech.com

12U wandmonteerbaar server rack - open frame kast 30 cm diep

Monteer uw server of netwerkapparatuur in dit 12U wandmonteerbare rack

Productcode: RK12WALLO

  • Bespaar ruimte door uw apparatuur aan de wand te monteren
  • Eenvoudige installatie omdat de montagegaten zich op een afstand van 40,6 cm van elkaar bevinden, en dus bij uitstek geschikt voor standaard wandsteunbalken
  • Plat verpakt voor gemakkelijk transport
  • Open frame biedt passieve koeling voor apparatuur
187,99 € EUR exc BTW
227,47 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 12U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het apparatuur rack is geschikt voor een gewicht tot 90 kg.

Eenvoudige, probleemloze installatie

Het netwerk rack is 30,4 cm diep, en dus perfect voor kleinere ruimtes. Het kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is het geschikt voor montage op vrijwel elke wand met op standaard afstand aangebrachte wandsteunbalken. Het wandmonteerbare rack wordt in een plat pakket geleverd, waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd en de verzendkosten verlaagt.

Maak ruimte vrij

U kunt het open-frame rack op plaatsen met beperkte ruimte monteren, zoals aan een muur in de serverruimte, in een kantoor of boven een deur, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Houd uw apparatuur koel en toegankelijk

Het open frame zorgt voor passieve koeling van de apparatuur in het server rack. Bovendien biedt het open frame eenvoudig toegang tot en configureerbaarheid van uw apparatuur, voor maximale productiviteit.

De RK12WALLO wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.

Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nee
Industriestandaarden EIA-310-D
Kabelbeheer Nee
Ladder Type G-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M6
Rack type Met 2 stijlen
Style Wandmonteerbaar
Type frame Open Frame
U Markings Ja
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 50.4 cm [19.8 in]
Externe breedte 50.4 cm [19.8 in]
Externe diepte 30.5 cm [12 in]
Externe hoogte 64.1 cm [25.2 in]
Gewicht product 8.7 kg [19.1 lb]
Hoogte product 64.1 cm [25.2 in]
Interne breedte 45 cm [17.7 in]
Interne diepte 29.2 cm [11.5 in]
Interne hoogte 53.4 cm [21 in]
Kleur Zwart
Lengte product 30.5 cm [12 in]
Maximale montagediepte 30.5 cm [12 in]
Type behuizing Robuust staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 11 kg [24.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 48 - M6 schroeven
48 - M6 kooimoeren
48 - Onderlegringen
16 - montageschroeven
2 - verticale rails
2 - horizontale steunen
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

15U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 cm diep
206,99 € exc BTW
250,46 € inc BTW
12U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 tot 50 cm diep
RK12WALLOA
12U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 tot 50 cm diep

Monteer uw netwerk- of serverapparatuur aan de wand, met dit verstelbare 12U open frame rack

237,99 € exc BTW
287,97 € inc BTW
6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage
RK619WALLOH
6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur in een scharnierend rack voor eenvoudige toegang en onderhoud

353,99 € exc BTW
428,33 € inc BTW
8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage
RK819SIDEM
8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage

Bevestig uw server en netwerkapparatuur aan de wand, met zijmontage voor probleemloze toegang tot kabels aan de achterkant

488,99 € exc BTW
591,68 € inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte
RK812WALLOA
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte

Monteer uw netwerk- en telecommunicatie-apparatuur met het gemak van verstelbare diepte

228,99 € exc BTW
277,08 € inc BTW
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage
RK1219SIDEM
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur zijdelings aan de wand voor een gemakkelijke toegang

527,99 € exc BTW
638,87 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads