StarTech.com

26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16" / 41 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

Productcode: RK2620WALHM

  • Bespaar ruimte door uw servers of netwerkapparatuur aan de wand te monteren
  • Wordt als plat pakket verzonden en vereist montage
  • Inclusief 1U schap en 3 meter lange klittenbandkabelbinder
Bekijk meer
  • Scharnierdeuren voor probleemloze toegang tot de kast
  • Beveilig uw cruciale apparatuur met een afgesloten behuizing
  • Installeer uw apparatuur gemakkelijk met verstelbare montagerails
  • Maximaliseer de compatibiliteit door de montagerails te wisselen tussen vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 gaten
1 029,99 € EUR exc BTW
1 246,29 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Koelopties Four Optional Fans: 120 mm
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Schroefdraadgat
Rack type Met 4 stijlen
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Speciale functies Verstelbare montagerails
Geïntegreerd kabelbeheer
Aardingslip(pen)
Volledig gemonteerd geleverd
U-markeringen
wandmonteerbaar
Type achterdeur Staal
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staalgaas
Type zijpaneel Staalgaas
U-hoogte 26U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
Fysieke eigenschappen
Kenmerken deur achterkant Veiligheidsslot met sleutel
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 58 cm [22.8 in]
Gewicht product 74 kg [163.5 lb]
Hoogte product 126.5 cm [49.8 in]
Interne breedte 59.3 cm [23.3 in]
Interne diepte 54.5 cm [21.5 in]
Lengte product 55 cm [21.7 in]
Maximale montagediepte 40 cm [15.7 in]
Minimale montagediepte 6 cm [2.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 1.4 m [4.6 ft]
Package Length 65 cm [25.6 in]
Package Width 60 cm [23.6 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 75 kg [165.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - aan de wand te monteren behuizing
1 - 1U schap
1 - rol met klittenband kabelbinders
104 - 12-24 kooimoeren
104 - 12-24 schroeven
2 - sleutels deur
2 - sleutels zijpaneel
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

161,99 € exc BTW
196,01 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

407,99 € exc BTW
493,67 € inc BTW
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 36 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
4U 19
RK419WALLV
4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

998,99 € exc BTW
1 208,78 € inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK1224WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50,8 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, met een behuizing met scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

601,99 € exc BTW
728,41 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 33,4
RK1232WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 33,4" / 85 cm - scharnierende behuizing

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

738,99 € exc BTW
894,18 € inc BTW
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16
RK1520WALHM
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16" / 40.6 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

584,99 € exc BTW
707,84 € inc BTW
18U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK1820WALHM
18U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

773,99 € exc BTW
936,53 € inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16
RK12WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 16" / 40,6 cm - scharnierende behuizing

Bevestig uw servers, netwerk- en telecomapparatuur veilig aan de wand, met deze ventilerende, afsluitbare behuizing

472,99 € exc BTW
572,32 € inc BTW

Accessoires