StarTech.com

36U verstelbare open frame server rack / serverkast met 4 stijlen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit verstelbare open frame 36U-rack

Productcode: 4POSTRACK36

  • Montagerails met instelbare diepte zorgen voor brede apparatuurcompatibiliteit
  • Met behulp van de sterke, voorgeboorde basis kunt u het server rack op de vloer vastschroeven, als u zware rackgemonteerde apparatuur monteert
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Robuuste montagerails
  • Ongehinderde ventilatie
  • Optionele zwenkwielset verkrijgbaar
571,99 € EUR exc BTW
692,11 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel C-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 4 stijlen
Speciale functies Verstelbare montagerails
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Zwenkwielen (optie)
Eenvoudig monteerbaar
Type frame Open Frame
U-hoogte 36U
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Weight Capacity 452.5 kg [1000 lb]
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 57.3 cm [22.6 in]
Gewicht product 43.5 kg [96.2 lb]
Hoogte met wielen 178.6 cm [70.3 in]
Hoogte product 171.5 cm [67.5 in]
Lengte product 60.1 cm [23.7 in]
Maximale montagediepte 99.5 cm [39.2 in]
Minimale montagediepte 46.6 cm [18.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16.9 cm [6.7 in]
Package Length 1.8 m [5.9 ft]
Package Width 64.2 cm [25.3 in]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 47.2 kg [104.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 36 U open rack
1 - Montageset (schroeven, sleutel, doppen)
62 - M5 schroeven
62 - M5 kooimoeren
1 - Montagehandleiding

Certificaties

Verwante producten

12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

407,99 € exc BTW
493,67 € inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

587,99 € exc BTW
711,47 € inc BTW

Accessoires