StarTech.com

Heavy duty rack met twee stijlen - Stevig open-frame serverkast - 16U

Bewaar uw server-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit stevige stalen rack

Productcode: 2POSTRACK16

  • Bespaar ruimte met een compacte rack oplossing met 2 stijlen
  • Profiteer van een gewichtscapaciteit van maar liefst 158 kg
  • Verlaag uw verzendkosten met een platte verzendverpakking
Bekijk meer
  • Eenvoudige installatie van uw apparatuur met gereedschapsloze klemmoeren
  • Maximale compabiliteit conform EIA-310-D
  • 16U rack ruimte
202,99 € EUR exc BTW
245,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Mounting Hole Types Rond (voor klemmoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Eenvoudig monteerbaar
Type frame Open Frame
U-hoogte 16U
Wandmonteerbaar Nee
Fysieke eigenschappen
Construction Material Staal
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 51.8 cm [20.4 in]
Gewicht product 8 kg [17.7 lb]
Hoogte product 78.7 cm [31 in]
Lengte product 30.5 cm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 73 mm [2.9 in]
Package Length 90.7 cm [35.7 in]
Package Width 34.8 cm [13.7 in]
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 9.3 kg [20.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - rechter steun
1 - linker steun
1 - bovenste steun
1 - onderste steun
4 - rubberen voetjes
12 - 10-32 kruiskopschroeven
48 - 10-32 montageschroeven
48 - klemmoeren
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Heavy-duty rack met 2 stijlen - Stevig open-frame serverkast - 12U
2POSTRACK12
Heavy-duty rack met 2 stijlen - Stevig open-frame serverkast - 12U

Bewaar uw server-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit stevige open-frame rack

173,99 € exc BTW
210,53 € inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

429,99 € exc BTW
520,29 € inc BTW

Accessoires