StarTech.com

4U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack, met behoud van goede luchtstroom

Productcode: RKPNLHV4U

  • Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken
  • Eenvoudig toegang tot rack apparatuur door het scharnierende paneel te openen
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
  • 4U paneel dat aan elk standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen kan worden gemonteerd
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Inclusief rack schroeven en moeren
51,99 € EUR exc BTW
62,91 € EUR inc BTW

Overzicht

U kunt de aanblik en luchtstroom van elk standaard 19 inch server rack verbeteren, en toch gemakkelijk toegang blijven houden tot ongebruikte ruimte, met dit scharnierende  4U afdekpaneel. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Professionele aanblik

Het afdekpaneel zorgt voor een nette en professionele aanblik door lege ruimte en zichtbare kabels aan het zicht te onttrekken. Door uw server racks van afdekpanelen te voorzien, ziet de serverruimte er netter en georganiseerder uit. 

Maximale luchtstroom

Het afdekpaneel is geventileerd, waardoor de luchtstroom onbelemmeerd door uw rack kan stromen. Het paneel maximaliseert de luchtstroom zodat uw apparatuur altijd de optimale bedrijfstemperatuur heeft.

Probleemloze toegang

Dit solide paneel is voorzien van scharnieren waardoor u snel en eenvoudig toegang heeft tot uw server. U kunt het paneel snel openen, de vereiste wijzigingen uitvoeren en, als u klaar bent, het paneel gewoon sluiten zodat uw serverruimte er weer professioneel uitziet. Dit rack paneel is omkeerbaar, waardoor u het zowel links als rechts van uw rack kunt installeren, voor een veelzijdige installatie. Bij dit rack paneel worden ook rack installatieschroeven en -moeren geleverd, zodat u alles bij de hand hebt voor een probleemloze installatie.

De RKPNLHV4U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten

Krijg toegang tot uw afgedekte rack met een open-en-sluit-design

Verhoog de luchtstroom in uw server rack met een ventilatiepaneel, waardoor uw apparatuur altijd de optimale bedrijfstemperatuur heeft

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
U-hoogte 4U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 177 mm [7 in]
Gewicht product 585 g [20.7 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 483 mm [19 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 777 g [27.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4U scharnierend ventilerend rack paneel
2 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
2 - #10-32 UNF plaatmoeren

Certificaties

Verwante producten

2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel
RKPNLHS2U
2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack, met behoud van gemakkelijke toegang en goede luchtstroom, met een scharnierend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel
RKPNLTL2UV
2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, ventilerend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB1
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB2
2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
4U scharnierend solide afdekpaneel - Server Rack blindpaneel met scharnier
RKPNLHS4U
4U scharnierend solide afdekpaneel - Server Rack blindpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
6U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier
RKPNLHV6U
6U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack, met behoud van goede luchtstroom

62,99 € exc BTW
76,22 € inc BTW
1U gereedschapsloos Server Rack ventilatiepaneel - blindpaneel met ventilatie
RKPNLTL1UV
1U gereedschapsloos Server Rack ventilatiepaneel - blindpaneel met ventilatie

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, geventileerd blind afdekpaneel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
2U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 2U rack
RKPNLTL2U
2U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 2U rack

Verbeter de organisatie en het aanblik van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, solide afdekpaneel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
1U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 1U rack
RKPNLTL1U
1U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 1U rack

Verbeter de organisatie en het aanblik van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, solide afdekpaneel

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

Productondersteuning

Drivers en downloads

Handleiding:
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored.  Here are the accessories that will be discussed.

  • Shelves
  • Rack rails and DIN rails
  • Casters and leveling feet
  • Cable management
  • Rack blank panels
  • Power Distribution Units (PDUs)

Server rack shelves come in a variety of sizes and styles.  We will be covering six different types of server rack shelves. 

Server rack shelves have both a U size and depth.  The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches.  Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.

Fixed shelves have a fixed depth.  If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.

Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves.  The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.

Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack.  These shelves generally have lower weight thresholds.

Heavy duty shelves are designed to hold more weight.  They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.

Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits. 

Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.

DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks.  This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space.  As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.

Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor.  To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.

Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts.  More information will be shared on them below.

Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping.  They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.

Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct.  These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.

A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.

Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use.  This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack.  Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.

Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack.  They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.

Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.

There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.

  • To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website.  Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
  • On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
  • The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
  • The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.

If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance. 

Installatie

When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first.  This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack.  This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.

If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.

Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws.  This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.

The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them. 

Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel. 

To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.

If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.