StarTech.com

6U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack, met behoud van goede luchtstroom

Productcode: RKPNLHV6U

  • Zorg voor een nette en professionele aanblik door ongebruikte rack ruimte af te dekken
  • Gemakkelijke toegang tot rack componenten dankzij het ingebouwde scharnier
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Twee installatieopties dankzij het omkeerbare afdekpaneel: openen vanaf de linker- of rechterkant
  • 6U paneel dat aan elk standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen kan worden gemonteerd
  • Robuust uitgevoerd in staal
  • Inclusief rack schroeven en moeren
62,99 € EUR exc BTW
76,22 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Luchtstroomregeling Ventilerend
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
U-hoogte 6U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26.5 cm [10.4 in]
Gewicht product 857.5 g [30.3 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 48.3 cm [19 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 53.4 cm [21 in]
Package Width 28.9 cm [11.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6U scharnierend geventileerd rackpaneel
4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
4 - #10-32 UNF plaatmoeren

Certificaties

Verwante producten

2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel
RKPNLHS2U
2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack, met behoud van gemakkelijke toegang en goede luchtstroom, met een scharnierend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel
RKPNLTL2UV
2U Server Rack gereedschapsloos ventilatiepaneel - 2U ventilerend blindpaneel

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, ventilerend afdekpaneel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB1
1U Leeg Paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten
BLANKB2
2U Blind paneel voor 19 inch Serverracks en Serverkasten

Verbeter de ventilatie en het aanzicht van uw serverracks en kasten door het opvullen van de gaten tussen de apparatuur

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
4U scharnierend solide afdekpaneel - Server Rack blindpaneel met scharnier
RKPNLHS4U
4U scharnierend solide afdekpaneel - Server Rack blindpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
4U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier
RKPNLHV4U
4U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerend Server Rack afdekpaneel met scharnier

Verbeter de indeling en aanblik van uw server rack, met behoud van goede luchtstroom

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
1U gereedschapsloos Server Rack ventilatiepaneel - blindpaneel met ventilatie
RKPNLTL1UV
1U gereedschapsloos Server Rack ventilatiepaneel - blindpaneel met ventilatie

Verbeter de organisatie en het uiterlijk van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, geventileerd blind afdekpaneel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
2U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 2U rack
RKPNLTL2U
2U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 2U rack

Verbeter de organisatie en het aanblik van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, solide afdekpaneel

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
1U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 1U rack
RKPNLTL1U
1U gereedschapsloos afdekpaneel voor Server Rack - blindpaneel voor 1U rack

Verbeter de organisatie en het aanblik van uw rack in slechts enkele seconden, met een gereedschapsloos, solide afdekpaneel

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW