StarTech.com

1U 19" horizontaal kabelmanagement paneel

Houd horizontale en verticale bekabeling geordend met dit paneel, uitgerust met een combinatie van vingergoten en D-ringhaken

Productcode: CMPNL1UC

  • Een effectieve kabelbeheer oplossing die 1U rack ruimte in beslag neemt
  • Combinatie van horizontale vingergoten en verticale of horizontale grote D-ringhaken
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Wordt gemonteerd in een standaard 19" server rack met 2 of 4 stijlen
  • Uit één stuk bestaande kabelmanager voor kabelbeheer aan de voor- en achterkant
  • Organiseert en geleidt kabels naar 12 afsluitbare clips aan de achterkant
  • Hoogwaardige staalconstructie
105,99 € EUR exc BTW
128,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Montage-opties Front and Rear Mount
Stand Horizontaal
U-hoogte 1U
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.2 cm [4 in]
Gewicht product 819.9 g [28.9 oz]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 51 cm [20.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 56.8 cm [22.4 in]
Package Width 13.2 cm [5.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1U combinatie kabelmanager
4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
4 - #10-32 UNF plaatmoeren
4 - 5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven
4 - # 12-24 UNC-kooimoeren
12 - Kabelklemmen
1 - Handleiding

Certificaties